Opublikuj swoje produkty
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
    Hiansa

    MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet

    The Hiansa - Formentera profile has a length of up to 6.00m and is manufactured in a useful width of 314mm. With a rib height of 35mm and its sloping trapezoidal shape, it offers an appearance similar to sea waves or conventional ventilation grills, but with a continuous sheet, which ensures its tightness, maintaining a surprising aesthetic.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyhiansa-fac-mt35
    • Rodzina produktuProfiled Sheet
    • Grupa produktuProfiled wall cladding
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)35
    • Szerokość (mm)314
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20_68_50
    • Uniclass 2015 DescriptionMetal profiled sheet cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClass Number23-15 15 17 13
    • OmniClass TitleMetal Wall Cladding Sheets
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls