Opublikuj swoje produkty
MT32F Profiled Façade Sheet
Hiansa

MT32F Profiled Façade Sheet

The Hiansa MT-32F has a 32mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 1,000 mm. with available lengths of between 1,000 and 14,000mm. Other thicknesses and lengths are available on request. Galvanised, aluzinc and pre-painted finishes are offered in a variety of colours.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhiansa-fac-mt32f
  • Rodzina produktuProfiled Sheet
  • Grupa produktuProfiled wall cladding
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)32
  • Szerokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameFinishing materials and products
  • UNSPSC code301519
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_20_68_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal profiled sheet cladding systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClass Number23-15 15 17 13
  • OmniClass TitleMetal Wall Cladding Sheets
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls