Opublikuj swoje produkty
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
    Hiansa

    MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet

    The Hiansa - Mallorca profile has a length of up to 6.00m and can be manufactured in 3 useful widths: 804mm, 868mm and 990mm. With a 53mm rib height and its triangular shape, it offers a play of light and shadow on the façade that will make the wall come alive with the passage of light throughout the day.Hiansa Ibiza profile has been specially designed for those projects in which visual impact is a fundamental factor in the overall design.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyhiansa-fac-mt53
    • Rodzina produktuProfiled Sheet
    • Grupa produktuProfiled wall cladding
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2021-07-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)53
    • Szerokość (mm)990
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20_68_50
    • Uniclass 2015 DescriptionMetal profiled sheet cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClass Number23-15 15 17 13
    • OmniClass TitleMetal Wall Cladding Sheets
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls