Opublikuj swoje produkty
HFM PERFILADO Façade Insulated sandwich panel
HFM PERFILADO Façade Insulated sandwich panel
    Hiansa

    HFM PERFILADO Façade Insulated sandwich panel

    This Hiansa composite panel for façade cladding comprises 2 steel sheets and a insulating foam core on the inside in order to guarantee optimum heat insulation properties. These panels may be installed vertically or horizontally. The FACHADA-HFM panel for vertical exterior cladding of buildings, has obtained approval according to 2 standards: 4880: CLASS1 FIRE RATING OF BUILDING PANELS 4881: CLASS1 EXTERIOR WALL ASSEMBLIES
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyhiansa-fachada-hfm-pf
    • Rodzina produktuFaçade Sandwich Panel
    • Grupa produktuFactory Mutual
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-03-18
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPoliuretan
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Płyty warstwowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodeSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural insulated panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleComposite Paneling
    • OmniClass Number23-13 33 15
    • OmniClass TitleWall Exteriors
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls