Opublikuj swoje produkty
HIANSAPLUS Lighting Panel
Hiansa

HIANSAPLUS Lighting Panel

This is a honeycomb polycarbonate panel that has been created to fulfil lighting requirements on roofs for our panels with flashings, while maintaining a high ‘value for money’ product. The securing system used ensures the correct placement of the flashings, while maintaining an attractive overall appearance.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhiansa-ilumina-hiansaplus
  • Rodzina produktuLighting Panel
  • Grupa produktuLighting Panel with Flashing
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)30
  • Szerokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliwęglan
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
  • Klasyfikacja IFCDach
  • UNSPSC nameSkylights
  • UNSPSC code301718
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlastic Paneling
  • OmniClass Number23-17 17 00
  • OmniClass TitleSkylights
  • CSI UniFormat II CodeB3020
  • CSI UniFormat II TitleRoof Openings