Opublikuj swoje produkty
Clay pavers for rigid paving. ACr

Clay pavers for rigid paving. ACr

5.0 z 5 gwiazdek5.0(6 recenzje)
Clay pavers consisting of rectangular, resistant pieces, with thickness equal to or greater than 30 mm, and mortar joint filling.
Opis
  • Usual dimensions of clay paver for rigid paving (length x width x thickness cm): • 20 x 10 x 5 (Minimum thickness = 3) CLAY PAVERS FOR RIGID PAVING PROPERTIES: • Slipiness = Safe floor • Fire classification = A1 • Proper usage: pedestrian zones. The clay materials characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCOMP_H_ACr
  • Rodzina produktuComponentes
  • Grupa produktuComponentes
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2018-11-12
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)50
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyZaprawa murarska
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Bruk i kamienie
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • UNSPSC namePaving blocks
  • UNSPSC code30171701
  • Uniclass 2015 CodePr_25_93_60_09
  • Uniclass 2015 DescriptionClay pavers
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePaver Tiling
  • OmniClass Number23-11 21 17
  • OmniClass TitlePaving Blocks
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes