Opublikuj swoje produkty
Half brick thick, perforated facing brick masonry. LP11,5-cv

Half brick thick, perforated facing brick masonry. LP11,5-cv

Half brick thick masonry consisting of perforated clay facing brick, joined with M-5 cement mortar.
Opis
  • Usual dimensions of a LP11,5-cv piece (length x width x height cm):

    • 24 x 11,5 x 5 (métrico)
    • 28 x 13,5 x 5 (catalán)

    LP11,5-cv MASONRY PROPERTIES:

    Structural resistance (DB SE-F, CTE):

    • fb (N/mm2) = 10
    • fk (N/mm2) = 4
    • fxk1 (N/mm2) = 0,4
    • fxk2 (N/mm2) = 0,4

    Fire resistance (Anejo F, DB SI, CTE and Clasificación R.D. 842/2013):

    • Without rendering = REI 120
    • With cement rendering on the exposed to fire side = EI 180
    • With cement rendering on both sides = REI 180
    • With plaster on the exposed to fire side = EI 240
    • With plaster on both sides = EI 240
    • Fire classification = A1

    Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.17.1 Fábrica de ladrillo cerámico -):

    • ρ (kg/m3) = 1140
    • R (m2·K/W) = 0,18
    • Cp (J/Kg·K) = 1000
    • μ = 10

    Acoustic properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 4.4.1.1 Elementos base de una hoja -):

    • RA (dBA) = 42 (guaranteed), 44 (habitual)
    • m (kg/m2) = 150 (guaranteed), 161 (habitual)

    The clay bricks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCOMP_V_LP115-cv
  • Rodzina produktuComponentes
  • Grupa produktuComponentes
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2018-11-12
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)115
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyZaprawa murarska
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
  • UNSPSC nameCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Unit Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 19 13
  • OmniClass TitleFace Bricks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls