Opublikuj swoje produkty
6 cm thick, large format hollow brick masonry. LHGF6

6 cm thick, large format hollow brick masonry. LHGF6

Masonry consisting of 6 cm thick, large format hollow clay brick, joined with M-5 adhesive plaster.
Opis
  • Usual dimensions of a LHGF6 piece (length x width x height cm):

    • 50 x 6 x 50
    • 70 x 6 x 20

    LHGF6 MASONRY PROPERTIES:

    Structural resistance (DB SE-F, CTE):

    • fb (N/mm2) = de 3 a 10
    • fk (N/mm2) = de 1 a 2
    • fxk1 (N/mm2) = de 0,1 a 0,2
    • fxk2 (N/mm2) = 0,4

    Fire resistance (Anejo F, DB SI, CTE and Clasificación R.D. 842/2013):

    • With cement rendering on both sides = EI 30
    • With plaster on the exposed to fire side = EI 60
    • With plaster on both sides = EI 90
    • Fire classification = A1

    Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.17.1 Fábrica de ladrillo cerámico -):

    • ρ (kg/m3) = 650
    • R (m2·K/W) = 0,25
    • Cp (J/Kg·K) = 1000
    • μ = 10

    Acoustic properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 4.4.1.3 Trasdosados -):

    • ΔRA (dBA) = 16 (TR3 over base element of m ≤ 200 Kg/m2)

    The clay bricks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCOMP_V_LHGF6
  • Rodzina produktuComponentes
  • Grupa produktuComponentes
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2018-11-12
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)60
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyZaprawa murarska
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Unit Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 19 11
  • OmniClass TitleCommon Bricks
  • CSI UniFormat II CodeC1010
  • CSI UniFormat II TitlePartitions