Opublikuj swoje produkty
Firedrive Radiation Double (EW) | Ognioodporne, jednostronne drzwi przesuwne

Firedrive Radiation Double (EW) | Ognioodporne, jednostronne drzwi przesuwne

EW60 Ognioodporne, jednostronne drzwi przesuwne do dostępu osobowego, towarowego i pojazdów o wysokiej częstotliwości użytkowania

  • 30-60 minut odporności ogniowej
  • Nadaje się do zastosowań o wysokiej częstotliwości użytkowania
  • Przetestowane zgodnie z normą NEN 6069

DZIAŁANIE

Ognioodporne, automatyczne drzwi przesuwne, dwuskrzydłowe, wyposażone w automatyczny sterownik drzwi przesuwnych.

POWIERZCHNIA DRZWI

Powierzchnia drzwi składa się z pustych profili stalowych z wypełnieniem z ognioodpornego szkła i/lub płaskich płyt warstwowych. Grubość powierzchni drzwi przy pustych profilach stalowych wynosi 50 mm.

WYMAGANIA STANDARDOWE

Zastosowanie: Hotele, szpitale, szkoły, muzea, teatry, biblioteki itp.

  • Nadaje się do: intensywnego użytkowania.
  • Ognioodporność: Dwustronna 60 min.
  • Wynik testu: Przetestowano w Efectis zgodnie z normą NEN 6069 i rozporządzeniem budowlanym.
  • Maksymalny prześwit: 2400 x 3000 mm (szer. x wys.)
  • Rama pusta: profile Jansen Economy 50, malowane proszkowo na dowolny standardowy kolor RAL.
  • Szklenie: 30 lub 60 minut szkła ognioodpornego.
  • Panele ognioodporne: blacha stalowa, malowana proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.
  • Grubość materiału: rama pusta 1,5 mm / panele 17 mm / przeszklenie w zależności od dostawcy i odporności ogniowej.
  • Ciężar: 30-50 kg/m², w zależności od odporności ogniowej.
  • Zamknięcia boczne: specjalnie skonstruowane profile Z i U.
  • Napęd: za pomocą automatycznego sterownika drzwi i czujników kombinowanych dostarczanych z zabezpieczeniem.

STEROWANIE

  • Przełącznik programowy z 8 ustawieniami.
  • Czujnik kombinowany (montowany) po stronie wewnętrznej i zewnętrznej.
  • Przycisk awaryjny do otwierania w razie pożaru (z jednej strony).
  • Sygnalizacja za pomocą sygnału z systemu alarmu pożarowego lub lokalnych czujek dymu.
  • Awaryjne akumulatory zasilające do pracy w przypadku awarii zasilania.

OPCJE

  • Osłona: Malowana proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.
  • Naświetle boczne: Maks. 1500 x 3000 mm (szer. x wys.).
  • Panele ognioodporne: Blacha stalowa, malowana proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.
  • Okładzina HPL: Okładzina z laminatu wysokociśnieniowego (HPL). Dostępne jest świadectwo równoważności od firmy Efectis.
  • Technologia dostępu: Podłączenie do systemu odczytu kart.


Opis
  • STANDARDOWE SPECYFIKACJE

      • Zastosowanie: Hotele, szpitale, szkoły, muzea, teatry, biblioteki itp.
      • Nadaje się do: częstego użytkowania.
      • Ognioodporność: Dwustronna 60 min.
      • Wynik testu: Przetestowano w Efectis zgodnie z normą NEN 6069 i rozporządzeniem budowlanym.
      • Maks. Prześwit: 2400 x 3000 mm (szer. x wys.)
      • Rama pusta: profile Jansen Economy 50, malowane proszkowo na dowolny standardowy kolor z palety RAL.
      • Przeszklenie: szkło ognioodporne o grubości 30 lub 60 minut.
      • Panele ognioodporne: blacha stalowa, malowana proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.
      • Grubość materiału: rama pusta 1,5 mm / panele 17 mm / przeszklenie w zależności od dostawcy i odporności ogniowej.
      • Waga: 30–50 kg/m2, w zależności od odporności ogniowej.
      • Zamknięcia boczne: specjalnie skonstruowane profile Z i U.
      • Napęd: za pomocą automatycznego sterownika drzwi i czujników kombinowanych dostarczanych z zabezpieczeniem.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfiredrive-radiation-double
    • Rodzina produktuFiredrive
    • Grupa produktuFire-resistant double leaf sliding door
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-10-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3000
    • Szerokość (mm)2400
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe