Opublikuj swoje produkty
Firedrive Radiation Single (EW) | Ognioodporne automatyczne drzwi przesuwne

Firedrive Radiation Single (EW) | Ognioodporne automatyczne drzwi przesuwne

  • 30-60 minut odporności ogniowej
  • Nadaje się do zastosowań o dużej częstotliwości użytkowania
  • Przetestowane zgodnie z normą NEN 6069

EKSPLOATACJA

Przeciwpożarowe, automatyczne drzwi przesuwne, jednoskrzydłowe, wyposażone w automatyczny sterownik drzwi przesuwnych.

POWIERZCHNIA DRZWI

Powierzchnia drzwi wykonana jest z pustych profili stalowych z wypełnieniem z ognioodpornego szkła i/lub płaskich płyt warstwowych. Grubość powierzchni drzwi przy pustych profilach stalowych wynosi 50 mm.

STEROWANIE

  • Przełącznik programowy z 8 ustawieniami.
  • Czujnik kombinowany (zamontowany) po stronie wewnętrznej i zewnętrznej.
  • Przycisk awaryjny do otwierania w przypadku pożaru (jednostronny).
  • Sygnalizacja za pomocą sygnału z systemu alarmu pożarowego lub lokalnych czujek dymu.
  • Awaryjne akumulatory do pracy w przypadku zaniku zasilania.

OPCJE

  • Osłona: Malowana proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.
  • Naświetle boczne: Maks. 1500 x 3000 mm (szer. x wys.).
  • Panele ognioodporne: Blacha stalowa, malowana proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.
  • Okładzina HPL: Okładzina z laminatu wysokociśnieniowego (HPL). Dostępne jest świadectwo równoważności firmy Efectis.
  • Technologia dostępu: Podłączenie do systemu odczytu kart.


 

Opis
  • STANDARDOWE WYMAGANIA

    • Zastosowanie: Hotele, szpitale, szkoły, muzea, teatry, biblioteki itp.
    • Nadaje się do: częstego użytkowania.
    • Ognioodporność: Dwustronna 60 min.
    • Wynik testu: Przetestowano w Efectis zgodnie z normą NEN 6069 i rozporządzeniem budowlanym.
    • Dostępne w klasach odporności ogniowej EW30 i EW60.
    • Maks. Prześwit: 2300 x 3000 mm (szer. x wys.)
    • Rama pusta: profile Jansen Economy 50, malowane proszkowo na dowolny standardowy kolor RAL.
    • Szklenie: szkło ognioodporne o grubości 30 lub 60 minut.
    • Grubość materiału: Rama pusta 1,5 mm / Panele 17 mm / Szklenie w zależności od dostawcy i odporności ogniowej.
    • Waga: 30–50 kg/m2, w zależności od odporności ogniowej.
    • Prowadnice: specjalnie skonstruowane profile Z i U.
    • Mechanizm napędowy: za pomocą automatycznego sterownika drzwi i czujników kombinowanych dostarczanych z zabezpieczeniem.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfiredrive-radiation-single
  • Rodzina produktuFiredrive
  • Grupa produktuFire-resistant single leaf sliding door
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)3000
  • Szerokość (mm)2300
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wHolandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe