Opublikuj swoje produkty
Osłona przeciwpożarowa (EW) | Roleta ognioodporna
Osłona przeciwpożarowa (EW) | Roleta ognioodporna

    Osłona przeciwpożarowa (EW) | Roleta ognioodporna

    EW30/EW60/EW90 Roleta ognioodporna. Opcjonalnie: funkcja dymoszczelności (Sa).

    • Do 90 minut odporności ogniowej
    • Montaż wewnątrz lub na ścianie
    • Maks. promieniowanie cieplne 15 kW/m²
    • Przetestowane zgodnie z normą EN 1634-1 / EN 15269-11
    • Przetestowane zgodnie z normą EN 13501-1
    • Dostępne z funkcją dymoszczelności, zgodnie z normą Sa: EN 1634-3
    • Niewielka przestrzeń montażowa i wymagana przestrzeń boczna
    • Lekka

    Kurtyny ognioodporne Firescreen® Radiation są ognioodporne i ograniczają promieniowanie cieplne do maksymalnie 15 kW/m² (W). Zapobiega to wzrostowi temperatury w sąsiednich pomieszczeniach budynku do poziomu, który mógłby spowodować pożar. Tylko kurtyny przeciwpożarowe Firescreen Radiation nadają się do uszczelnienia stref pożarowych.

    OPCJE STEROWANIA

    • GFS (Gravity Fail Safe) – Zamykanie w przypadku zaniku zasilania. Ognioodporna kurtyna przeciwpożarowa jest wyposażona w silnik rurowy 230 V, który jest napędzany przez skrzynkę sterowniczą Firescreen Control. W przypadku zaniku zasilania, zasłona zamyka się grawitacyjnie. Przyciski otwierania/zamykania na skrzynce sterowniczej Firescreen Control umożliwiają ręczną obsługę systemu.
    • EFS (Electrical Fail Safe) – Ognioodporna kurtyna przeciwpożarowa jest wyposażona w silnik rurowy 24 V, który jest napędzany przez skrzynkę sterowniczą Firescreen Control oraz akumulatory awaryjne 24 V. W przypadku zaniku zasilania, zasłona zamyka się za pomocą tych akumulatorów awaryjnych. Przełącznik kluczykowy do obsługi/resetowania.
    • STEROWANIE PARAWANEM KOMINKOWYM
    • Skrzynka sterownicza może być podłączona do systemu sygnalizacji pożarowej i posiada wskaźniki LED informujące o:
    • Zasilaniu
    • Aktywnym sygnale pożarowym
    • Konserwacji
    • Napięciu akumulatora (tylko przy napięciu 24 V)

    OPCJE

    • Dostępne z funkcją dymoodporności, zgodnie z normą Sa: EN 1634-3.
    • Malowanie proszkowe prowadnic bocznych, osłony i konsoli w dowolnym kolorze RAL.
    • Przycisk alarmowy
    • Alarmy dymu i temperatury
    • Błysk i/lub lampa stroboskopowa
    • Zewnętrzny wyświetlacz LED
    • Awaryjne baterie zasilające (tylko dla GFS) zapobiegają zamknięciu się ekranu w przypadku krótkiej przerwy w zasilaniu.
    Opis
    • DANE TECHNICZNE

      • Montaż: Montaż wewnątrz i na ścianie.
      • Zastosowanie: Przemysł, budynki komercyjne, budynki użyteczności publicznej i placówki służby zdrowia, między innymi.
      • Funkcja: Drzwi zamykają się tylko w przypadku alarmu pożarowego.
      • Odporność ogniowa: Testowana zgodnie z normą EN 13501-2. Klasy odporności ogniowej: EW30, EW60 i EW90.
      • Reakcja na ogień: Testowana zgodnie z normą EN 13501-1. Spełnia następujące kryteria: B (prawie niepalny) S1 (niewielkie wydzielanie dymu) D0 (absolutny brak tworzenia się kropli)
      • Materiał: Dwuścienna tkanina techniczna wypełniona materiałem pęczniejącym. Pokryta szarą powłoką dymoszczelną na bazie silikonu.
      • Grubość materiału: Całkowita grubość 8 mm
      • Gramatura tkaniny na m²: 2 kg/m²
      • Prowadnice boczne: Profil z blachy stalowej ocynkowanej metodą Sendzimira z paskiem pęczniejącym
      • Osłona: Blacha stalowa ocynkowana metodą Sendzimira
      • Dolna belka: Profil rurowy ze stali
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfirescreen-radiation
    • Rodzina produktuFirescreen
    • Grupa produktuFire-resistant roller screen
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-10-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)6000
    • Szerokość (mm)8250
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe