Opublikuj swoje produkty
LHP2, domek przeładunkowy
Hörmann
Zarchiwizowane

LHP2, domek przeładunkowy

Hörmann domek przeładunkowy LHP2 Konstrukcja dachu i ścian bocznych jako nadbudowa do ramp przeładunkowych HRS/HRT oraz ramp w połączeniu z podestami PS 2/PT 2. Wymiary (szerokość x wysokość): 3625 x 3680 mm Długość zamówieniowa: 2000, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 mm Zakres zastosowania: logistyka, hale użytkowe, hale przemysłowe, hale magazynowe, obszar przed halą
Opis
  • Konstrukcja Konstrukcja ramowa z ocynkowanej stali, dostarczana w formie luźnych elementów. Odbiorca jest zobowiązany dociąć panel dachowy we własnym zakresie! Dach z nachyleniem w kierunku frontowym w celu odprowadzenia wody opadowej. Pokrycie z paneli warstwowych, grubość 60 mm, w komplecie z profilowanymi listwami krawędziowymi. Statyka obliczona zgodnie z EN 1090. obciążenie dachu maks. 3 kN/m² obciążenie wiatrowe maks. 0,65 kN/m² Wskazówka: Klient jest zobowiązany skontrolować, czy standardowe maksymalne obciążenie dachu jest wystarczające w odniesieniu do danych warunków lokalnych, w których domek przeładunkowy będzie użytkowany. Zakres zastosowania: logistyka, hale użytkowe, hale przemysłowe, hale magazynowe, obszar przed halą
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1546
  • Rodzina produktuDOBO system
  • Grupa produktuLoading houses
  • Data publikacji2021-01-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectSystemy przeładunkowe - Doki przeładunkowe
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameLoad centers
  • UNSPSC code39121101
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_45
  • Uniclass 2015 DescriptionLoading bay doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Equipment
  • OmniClass Number23-23 23 17
  • OmniClass TitleLoading Dock Ramps And Bridges
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors