Opublikuj swoje produkty
X-Table with Trolley
Holmris

X-Table with Trolley

XTable is a manually height adjustable desk. A piece of office machinery that accommodates to multiple working positions and daily reshuffling. X-table uses manual kinetic power instead of electricity for height adjustments – saves energy and keeps users active. All technical features are seamlessly integrated in the table top. It uses a century old principle known from carjacks, ironing boards and other iconic tools. The principle coupled with a desk is a radical redesign of the tired office desk.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHO_XT_TR
  • Rodzina produktuWorkstations
  • Grupa produktuDesk
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-10-06
  • Numer edycji2
  • Szerokość (mm)160
  • Głębokość (mm)80
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • UNSPSC code44