Opublikuj swoje produkty
Jupiter LS
Jupiter LS

    Jupiter LS

    Jupiter LS is a lane section station that gives a high degree of flexibility to allow the control of vehicles in and out of controlled sectors within a parking facility e.g. nested areas. Its scanner can handle prebooking as well as 3rd party tickets.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJupiter-LS
    • Rodzina produktuJUPITER
    • Grupa produktuSection station
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1300
    • Szerokość (mm)480
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)68
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Akcesoria drogowe
    • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
    • UNSPSC nameParking meters
    • UNSPSC code46161505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 DescriptionParking meters
    • OmniClass Number23-11 23 11
    • OmniClass TitleParking Meters

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Oceania Ameryka Południowa