Opublikuj swoje produkty
Jupiter LSS
Jupiter LSS

    Jupiter LSS

    JUPITER LSS is a compact lane section station that controls vehicles' entrances within a nested area. Its display is able to manage several languages providing the users with clear and readable indications; multiple options available up to 7'' TFT LCD display. The modularity of the design accomodates future developments and maintenance can be easily performed.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJupiter-LSS
    • Rodzina produktuJUPITER
    • Grupa produktuSection station
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1300
    • Szerokość (mm)280
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)40
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Akcesoria drogowe
    • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
    • UNSPSC nameParking meters
    • UNSPSC code46161505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 DescriptionParking meters
    • OmniClass Number23-11 23 11
    • OmniClass TitleParking Meters

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Oceania Ameryka Południowa