Opublikuj swoje produkty
HBL2400D Hubbell Raceway

HBL2400D Hubbell Raceway

Innovative Box Design
  • Hubbell Handi-Screw® eliminates difficult to install long screws for easier installation.
  • Rounded corners eliminate sharp edges.
  • One seam construction provides “clean” look.
  • Box design allows standard wallplates to be mounted flush with virtually no perimeter profile exposed.
  • Full line of metal wallplates available.
  • Increased capacity, more than the HBL2000 Series Raceway.
  • Divided base allows for dual services within one raceway profile.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhubbell-2400d
  • Rodzina produktuRaceway
  • Grupa produktuSteel Raceway
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-09-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • UNSPSC nameElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass Number23-35 33 15
  • OmniClass TitleElectrical Junction Boxes