Opublikuj swoje produkty
SystemOne 4" Recessed Fire-Rated Poke Through

SystemOne 4" Recessed Fire-Rated Poke Through

Architectural finishes:
  • Brushed Brass Plated
  • Satin Nickel Plated
  • Antique Bronze Plated
  • Brushed Aluminum
  • Black Powder Coat

  • Hide-away egress door to reduce trip hazard
  • 0.12" height meets ADA requirements
  • Bind free cover hinge
  • Pre-pour tubes to remove the need for core hole drilling
  • 1, 1½, 2 hour fire rating
  • Junction box standard with all units (except for Chicago)
  • Suitable for use in 2-1/4" metal reinforced decks or greater
  • cULus, & ULc listed
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysystemone-s1r4
  • Rodzina produktuFire Rated Poke Through
  • Grupa produktuFire Rated Poke Through - Recessed
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-09-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • UNSPSC nameElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303