Opublikuj swoje produkty
Stamped Steel 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Stamped Steel 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

The CFBS1R4SFBCR is a multi-service box stamped steel box with an epoxy coating with concentric knock outs for both power and low voltage services. Knockouts on the on the low voltage side of the box can be removed and replaced with a 2 inch threaded conduit hub (CFBHUB2 sold separately). Epoxy coating makes box suitable for on grade use
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhubbell-CFBS1R4SFBCR
  • Rodzina produktuFloor Boxes
  • Grupa produktuFloor Box - Recessed
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-09-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)6
  • Szerokość (cale)6.32
  • Głębokość (cale)6.32
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • UNSPSC nameElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303