Opublikuj swoje produkty
Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Shallow, Brass/Stamped Steel

Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Shallow, Brass/Stamped Steel

B2421 -- Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Shallow, Brass/Stamped Steel

Product Specifications:
  • Floor Box Application: Rectangular
  • Floor Box Item: Stamped Steel Floor Box 1-Gang Shallow, Brass
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Material: Stamped Steel
  • Min. Depth of Pour: 2.75" (69.9)
  • Adjustability: Full
  • Cubic Inch (cm3) Capacity Per Gang: 39.5 cu. in. (647.3 cm3)
  • Dimensions A: 2.74" (69.6)
  • Dimensions B: 4.81" (122.2)
  • Dimensions C: 6.00" (152.4)
  • Dimensions D: 4.38" (111.3)
  • Dimensions E: 3.19" (81.0)
  • Knockouts Sides: (2) 0.5", (1) 0.75"
  • Knockouts Ends: (1) 0.5", (1) 0.75"
  • Knockouts Bottom: (6) 0.75", 1", 1.25"
  • Concrete Cover: Included

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysystemone-b2421
  • Rodzina produktuFloor Boxes
  • Grupa produktuFloor Box - Flush
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-09-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.74
  • Szerokość (cale)6
  • Głębokość (cale)4.81
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • UNSPSC nameElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303