Opublikuj swoje produkty
Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Shallow, Brass/Stamped Steel

Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Shallow, Brass/Stamped Steel

B2423 -- Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Shallow, Brass/Stamped Steel

Product Specifications:
  • Floor Box Application: Rectangular
  • Floor Box Item: Stamped Steel Floor Box 3-Gang Shallow, Brass
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Material: Stamped Steel
  • Min. Depth of Pour: 2.75" (69.9)
  • Adjustability: Full
  • Cubic Inch (cm3) Capacity Per Gang: 34.0 cu. in. (557.2 cm3)
  • Dimensions A: 2.74" (69.6)
  • Dimensions B: 4.81" (122.2)
  • Dimensions C: 12.50" (317.5)
  • Dimensions D: 4.38" (111.3)
  • Dimensions E: 9.67" (245.6)
  • Knockouts Sides: (6) 0.5", (1) 0.75"
  • Knockouts Ends: (2) 0.5", (1) 0.75"
  • Knockouts Bottom: (4) 0.75", 1", 1.25"
  • Concrete Cover: Included
  • Removable LV Barrier

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysystemone-b2423
  • Rodzina produktuFloor Boxes
  • Grupa produktuFloor Box - Flush
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-09-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.74
  • Szerokość (cale)12.5
  • Głębokość (cale)4.1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • UNSPSC nameElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303