Opublikuj swoje produkty
H-Shield CG - Rigid Roof Insulation Board
Hunter Panels

H-Shield CG - Rigid Roof Insulation Board

H-Shield CG is a rigid roof insulation panel composed of a closed cell polyisocyanurate foam core manufactured on-line to premium performance coated glass facers with a light color face on one side of the board and a dark color face on the other side. Polyiso Eco Ready (Optional) with 5% bio-content option available for 2.0″ and 2.6″ thicknesses. See the Technical Data Sheet below for more information.Codes & Compliances ASTM C 1289 Type II, Class 2, Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)International Building Code (IBC) Chapter 26State of Florida Product Approval Number FL 5968California Code Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420Miami Dade County Product Control Approved
Opis
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 2, Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • California Code Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • Miami Dade County Product Control Approved
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyh-shield-cg-rigid-roof-insulation-board
  • Rodzina produktuRoof Products
  • Grupa produktuRoof Insulation Panel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-09-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
  • Klasyfikacja IFCDach
  • Kod ETIMEG020300
  • Nazwa ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Panels
  • OmniClass Number23-13 39 31
  • OmniClass TitleRoof Membranes

Dostępny w krajach:

Ameryka północna