Opublikuj swoje produkty
H-Shield NB -- Roof Composite Panel
Hunter Panels

H-Shield NB -- Roof Composite Panel

Hunter H-Shield NB is a rigid roof composite panel composed of a closed cell polyisocyanurate foam core manufactured on-line to a fiber reinforced facer on one side and 7/16″ OSB substrate on the other side. This product can also be manufactured off-line bonded to 5/8” OSB, 5/8” plywood or ¾” plywood.  This product is suitable for new construction and re-roofing on both commercial and residential projects for steep sloped roofs. See Technical Data Sheet for more information.
Opis
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type V, Grade 2 (20 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • Miami Dade County Product Control Approved
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyh-shield-nb-rigid-roof-composite-panel
  • Rodzina produktuRoof Products
  • Grupa produktuRoof Insulation Panel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-09-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
  • Klasyfikacja IFCDach
  • Kod ETIMEG020300
  • Nazwa ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Panels
  • OmniClass Number23-13 39 31
  • OmniClass TitleRoof Membranes

Dostępny w krajach:

Ameryka północna