Opublikuj swoje produkty
Iom Grab Rail 300 mm
Iom Grab Rail 300 mm
Iom Grab Rail 300 mm
Iom Grab Rail 300 mm

    Iom Grab Rail 300 mm

    Iom Grab Rail 300 mm
    Opis
    • Iom Grab Rail 300 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA9126
    • Rodzina produktuIOM
    • Grupa produktuIOM
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)365
    • Szerokość (mm)90
    • Głębokość (mm)90
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyStal
    • Waga netto (kg)0.58
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC012353
    • Nazwa ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 DescriptionHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Belgia
    Bułgaria
    Czechy
    Francja
    Grecja
    Hiszpania
    Holandia
    Niemcy
    Polska
    Rosja
    Wielka Brytania
    Włochy