Opublikuj swoje produkty
CONNECT AIR SEAT & COVER WHITE SANDWICH NC

CONNECT AIR SEAT & COVER WHITE SANDWICH NC

CONNECT AIR SEAT & COVER WHITE SANDWICH NC
Opis
  • CONNECT AIR SEAT & COVER WHITE SANDWICH NC
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE0365
  • Rodzina produktuCONNECT AIR
  • Grupa produktuTOILET SEATS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-02-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)50
  • Szerokość (mm)365
  • Głębokość (mm)445
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Waga netto (kg)2.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
  • OmniClass Number23-31 19 19 17
  • OmniClass TitleWater Closet Seats

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka
Afganistan
Czechy
Egipt
Arabia Saudyjska
Hiszpania
Bahrajn
Niemcy
Irak
Iran
Izrael
Jemen
Jordania
Katar
Kuwejt
Liban
Oman
Palestyna
Syria
Turcja
Zjednoczone Emiraty Arabskie