Opublikuj swoje produkty
CONNECT VAN ANG 140X140mm INC BEU IG
CONNECT VAN ANG 140X140mm INC BEU IG

    CONNECT VAN ANG 140X140mm INC BEU IG

    Corner tub for recessed installation - 140x140x58
    Opis
    • Corner tub for recessed installation - 140x140x59
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE1250
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBaths
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-12-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)140
    • Szerokość (mm)140
    • Głębokość (mm)58
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Waga netto (kg)20
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs