Opublikuj swoje produkty
Dolce Vita Towel bar 300 mm
Dolce Vita Towel bar 300 mm
Dolce Vita Towel bar 300 mm
Dolce Vita Towel bar 300 mm
Dolce Vita Towel bar 300 mm

    Dolce Vita Towel bar 300 mm

    Dolce Vita Towel bar 300 mm
    Opis
    • Dolce Vita Towel bar 300 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT5512
    • Rodzina produktuLa Dolce Vita
    • Grupa produktuLa Dolce Vita
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-01-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)375
    • Głębokość (mm)79
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyStal
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC012353
    • Nazwa ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 DescriptionHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Belgia
    Bułgaria
    Czechy
    Francja
    Grecja
    Hiszpania
    Holandia
    Niemcy
    Polska
    Rosja
    Wielka Brytania
    Włochy