Opublikuj swoje produkty
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 1-HOLE
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 1-HOLE

    ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 1-HOLE

    Archimodule 1-Hole  Escutcheon 83 x 83 mm

    Opis
    • Archimodule 1-Hole  Escutcheon 83 x 83 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA1504
    • Rodzina produktuARCHIMODULE
    • Grupa produktuShower
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)83
    • Szerokość (mm)83
    • Głębokość (mm)12
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)0.13
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka