Opublikuj swoje produkty
JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH LEVER HANDLES AND SPOUT
JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH LEVER HANDLES AND SPOUT
JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH LEVER HANDLES AND SPOUT

    JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH LEVER HANDLES AND SPOUT

    Joy Neo 5-hole Bath & Shower Mixer Dual Control rim mounted, lever-handles, with spout.
    Opis
    • • New BAROCCO tube bath spout with rings logo IS on front bottom. • New square spout escutcheon. • Back spout fixation, without button • Caché aerator M24x1 • 2 new metal lever handles w/o markings. (same as 3-H basin) • 2 new square metal handle escutcheons. • On-off valves: clockw. and anti-clockw. (A956225NU + A956226NU) • Noise class 1 • Automatic Diverter. • Handshower holder for tub rim, pull-out handshower, w/square escutcheon. • Pull knob. • Accessories: o SOLEX stick handshower. (BC774AA) o flexible hose 1750mm. (H922843AA)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBD165
    • Rodzina produktuJoy Neo
    • Grupa produktuTaps & Mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)110
    • Szerokość (mm)390
    • Głębokość (mm)410
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)5.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBath manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets