Opublikuj swoje produkty
ARCHIMODULE WALL ELBOW KIT CHROME
ARCHIMODULE WALL ELBOW KIT CHROME

    ARCHIMODULE WALL ELBOW KIT CHROME

    Archimodule Wall Elbow

    Opis
    • Archimodule Wall Elbow 

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA1521
    • Rodzina produktuARCHIMODULE
    • Grupa produktuShower
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)48
    • Szerokość (mm)48
    • Głębokość (mm)48
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Waga netto (kg)0.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package
    • OmniClass Number23-39 27 00
    • OmniClass TitleWater Utility Equipment

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka