Opublikuj swoje produkty
Alto Ecotherm Bath Shower Mixer Pack New Body Rim Mounting Legs Dual Control Idealrain S3 Kit

Alto Ecotherm Bath Shower Mixer Pack New Body Rim Mounting Legs Dual Control Idealrain S3 Kit

Alto ecotherm dual control two hole bath shower mixer pack with new body, rim mounting legs & idealrain s3 kit
Opis
  • Bath shower mixer pack new body rim mounting legs dual control idealrain s3 kit
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA5636
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)85
  • Szerokość (mm)305
  • Głębokość (mm)211
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Waga netto (kg)5.32
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets