Opublikuj swoje produkty
DEA WH BOWL AB INCL NC SEAT WHITE
DEA WH BOWL AB INCL NC SEAT WHITE

    DEA WH BOWL AB INCL NC SEAT WHITE

    Dea Wall mounted WC Bowl - Aquablade, Wash-down, Seat & Cover-Metal Hinges, Boxed, White

    Opis
    • Dea Wall mounted WC Bowl with Aquablade technology, Wash-down and Seat & Cover-Metal Hinges, Boxed, White

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT3487
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWC pans
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)396
    • Szerokość (mm)366
    • Głębokość (mm)550
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)22
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets