Opublikuj swoje produkty
CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED
CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED

    CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(42 recenzje)

     Ceratherm T25 dual exposed thermostatic mixer pack with Idealrain ø200mm round rainshower and 3 function ø100mm shower handspray and 1.6m hose

    Opis
    • Kunststof douchekop D200mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA7571
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower Heads
    • Data publikacji2021-08-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)90
    • Szerokość (mm)320
    • Głębokość (mm)1108
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)4.83
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka