Opublikuj swoje produkty
CERAPLUS SAFE OX SHR THM
CERAPLUS SAFE OX SHR THM

    CERAPLUS SAFE OX SHR THM

    Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, Thermal Disinfection, Cool Body, Shelf, Chrome
    Opis
    • Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, High Durability, Thermal Disinfection, Cool Body, Convenient Shelf with Ergonomic Metal Handles, Chrome
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA7606
    • Rodzina produktuOX THM
    • Grupa produktuOX THM
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-05-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)75
    • Szerokość (mm)240
    • Głębokość (mm)140
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)2.63
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017640
    • Nazwa ETIMSanitary showers
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets