Opublikuj swoje produkty
MAGNUM FRONTAL RG 140 RECT GLOSSY BRILL
MAGNUM FRONTAL RG 140 RECT GLOSSY BRILL

    MAGNUM FRONTAL RG 140 RECT GLOSSY BRILL

    Magnum PSC+L Corner Shower Enclosure 1400 mm,Right Hand Version, 1 Slide Door, 1 Fixed Panel, Clean 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish

    Opis
    • Magnum PSC+L Corner Shower Enclosure 1400 mm,Right Hand Version with 1 Slide Door, 1 Fixed Panel, Clean 8 mm Glass and Ideal Clean Coat for Easy Cleaning, 

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT9662
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower enclosures
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-12-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2004
    • Szerokość (mm)1410
    • Głębokość (mm)91.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Waga netto (kg)57
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers