Opublikuj swoje produkty
I.life A single bidet white
I.life A single bidet white

    I.life A single bidet white

    IS i.life A single bidet, white, bareware, EU pallet
    Opis
    • IS i.life A single bidet, white, bareware, EU pallet
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT4674
    • Rodzina produktuI.life
    • Grupa produktuBidet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)485
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)16.45
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010126
    • Nazwa ETIMBidet
    • UNSPSC nameBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets