Opublikuj swoje produkty
CERAPLUS SAFE OX SHR THM W/ ACC
CERAPLUS SAFE OX SHR THM W/ ACC

    CERAPLUS SAFE OX SHR THM W/ ACC

    Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, with Shower Accessories, Thermal Disinfection, Cool Body, Shelf, Chrome
    Opis
    • Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, High Durability, with Shower Accessories, Thermal Disinfection, Cool Body, Convenient Shelf with Ergonomic Metal Handles, Chrome
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA7607
    • Rodzina produktuOX THM
    • Grupa produktuOX THM
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-05-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)75
    • Szerokość (mm)240
    • Głębokość (mm)140
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)6.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017640
    • Nazwa ETIMSanitary showers
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets