Opublikuj swoje produkty
CERAPLUS SAFE OX EXP SNK THM
CERAPLUS SAFE OX EXP SNK THM

    CERAPLUS SAFE OX EXP SNK THM

    Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, Sink version with Spout, Thermal Disinfection, Cool Body, Shelf, Chrome
    Opis
    • Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, High Durability, Sink version with Spout, Thermal Disinfection, Cool Body, Convenient Shelf with Ergonomic Metal Handles, Chrome
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA7608
    • Rodzina produktuOX THM
    • Grupa produktuOX THM
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-05-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)136
    • Szerokość (mm)240
    • Głębokość (mm)207
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)2.83
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017610
    • Nazwa ETIMSanitary taps
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets