Opublikuj swoje produkty
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED SWISS
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED SWISS

    CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED SWISS

    Exposed sinlge lever shower mixer wall, surface-mounted.
    Opis
    • Single lever handel 12 litres per minute 3 bars Comply with DIN EN 817, DIN EN 200, DIN 4109 group 1
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBD271
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuMixer taps
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)150
    • Szerokość (mm)185
    • Głębokość (mm)190
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.71
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017610
    • Nazwa ETIMSanitary taps
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets