Opublikuj swoje produkty
UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM
UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM
UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM

    UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM

    CERALINE NUOVO | Wall spout 65x189 mm, 180 mm spout projection
    Opis
    • CERALINE NUOVO | Wall spout 65x189 mm, 180 mm spout projection
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBD973
    • Rodzina produktuCeraline Nuovo
    • Grupa produktuSpouts
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-08-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)65
    • Szerokość (mm)65
    • Głębokość (mm)189
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Waga netto (kg)0.43
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin spouts
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka