Opublikuj swoje produkty
Tempo 80cm Vanity Washbasin

Tempo 80cm Vanity Washbasin

Tempo 80 cm vanity furniture washbasin, with overflow - one taphole
Opis
  • 80 cm vanity furniture washbasin, with overflow - one taphole
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE0669
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuCounter top wash basins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)138
  • Szerokość (mm)816
  • Głębokość (mm)451
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Waga netto (kg)13.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Blaty łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPedestal wash basins

Dostępny w krajach:

Azja Afryka Europa