Opublikuj swoje produkty
Concept Air Cube 55cm Washbasin

Concept Air Cube 55cm Washbasin

Concept air cube 55 cm washbasin, 1 taphole with overflow
Opis
  • 55 cm washbasin, 1 taphole with overflow
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE0767
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWashbasin taps
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)161
  • Szerokość (mm)550
  • Głębokość (mm)460
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Waga netto (kg)13.94
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Blaty łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPedestal wash basins