Opublikuj swoje produkty
Connect Air hexagon bath tub

Connect Air hexagon bath tub

Connect Air hexagon bath tub
Opis
  • Connect Air hexagon bath tub
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE1069
  • Rodzina produktuCONNECT AIR
  • Grupa produktuBath Tub
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-02-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)450
  • Szerokość (mm)900
  • Głębokość (mm)1900
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Waga netto (kg)23
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs