Opublikuj swoje produkty
CONNECT AIR ARC CONNECT AIR SEMICOUTERTOP

CONNECT AIR ARC CONNECT AIR SEMICOUTERTOP

CONNECT AIR ARC CONNECT AIR SEMICOUTERTOP
Opis
  • CONNECT AIR ARC CONNECT AIR SEMICOUTERTOP
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE1314
  • Rodzina produktuCONNECT AIR
  • Grupa produktuProduct Types not Allocated
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-12-05
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)210
  • Szerokość (mm)460
  • Głębokość (mm)520
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)10.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
  • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins

Dostępny w krajach:

Europa