Opublikuj swoje produkty
Concept Sphere 38cm Countertop Washbasin No Tap Deck
Concept Sphere 38cm Countertop Washbasin No Tap Deck

    Concept Sphere 38cm Countertop Washbasin No Tap Deck

    Concept sphere 38 cm countertop washbasin, no tap deck with overflow
    Opis
    • 38 cm countertop washbasin, no tap deck with overflow
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE5023
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuCounter top washbasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-01-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)166
    • Szerokość (mm)380
    • Głębokość (mm)381
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Waga netto (kg)5.05
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Blaty łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins