Opublikuj swoje produkty
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH

    CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH

    Connect-Lavabo Arc da 600 mm
    Opis
    • Lavabo Arc da 600 mm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE7135
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWall-hung wash basins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-04-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)175
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)460
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)16.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Dostępny w krajach:

    Europa