Opublikuj swoje produkty
CONNECT RTN PNL 300 BRT/SIL
CONNECT RTN PNL 300 BRT/SIL

    CONNECT RTN PNL 300 BRT/SIL

    CONNECT RTN PNL 300 BRT/SIL
    Opis
    • CONNECT RTN PNL 300 BRT/SIL
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyL6228
    • Rodzina produktuCONNECT
    • Grupa produktuShower Enclosure
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-08-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2000
    • Szerokość (mm)300
    • Głębokość (mm)8
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Waga netto (kg)11.23
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Dostępny w krajach:

    Europa