Opublikuj swoje produkty
SOLEA PLATE CP DF
SOLEA PLATE CP DF

    SOLEA PLATE CP DF

    Solea Flush plate M2. Available in two different finishes, White and Chrome
    Opis
    • SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME PORCHER BRANDED
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyP0099
    • Rodzina produktuSolea
    • Grupa produktuFLUSH PLATE
    • Data publikacji2021-03-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)500
    • Szerokość (mm)595
    • Głębokość (mm)391
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Waga netto (kg)0.34
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka