Opublikuj swoje produkty
SOLEA FLUSH PLATE CHROME IS

SOLEA FLUSH PLATE CHROME IS

• ABS material • Dual flush • Mechanical actuation • Actuation force < 20N
Opis
  • SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL CHROME IDEAL STANDARD BRANDED
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyR0108
  • Rodzina produktuSolea
  • Grupa produktuFLUSH PLATE
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-07-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)500
  • Szerokość (mm)595
  • Głębokość (mm)391
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Waga netto (kg)0.34
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka