Opublikuj swoje produkty
SOLEA P2 MATT CHROME - IS
SOLEA P2 MATT CHROME - IS

    SOLEA P2 MATT CHROME - IS

    Solea P2 dual flush plate for Pneumatic actuation - Matt chrome - Ideal Standard logo

    Opis
    • Solea P2 dual flush plate for Pneumatic actuation - Matt chrome - Ideal Standard logo

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyR0110
    • Rodzina produktuSolea
    • Grupa produktuFlushplate
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)146
    • Szerokość (mm)230
    • Głębokość (mm)10
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Waga netto (kg)0.36
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka