Opublikuj swoje produkty
SOLEA P1 F/PLATE CHROME - IS

SOLEA P1 F/PLATE CHROME - IS

SOLEA P1 F/PLATE CHROME - IS
Opis
  • Solea P1 flushplate dual flush pneumatic actuation chrome Ideal Standard branded
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyR0133
  • Rodzina produktuSolea
  • Grupa produktuFlushplate
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-07-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1
  • Szerokość (mm)21.5
  • Głębokość (mm)14.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Waga netto (kg)0.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka